64-pin (RGC) package image

UCD90120ARGCT 正在供货

具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCD90120ARGCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

UCD90120A 的特性

  • 可对12个电压轨进行监视及排序
    • 所有电压轨每400µs进行一次采样
    • 具有2.5V,0.5% 内部 VREF 的12位 ADC
    • 排序基于时间,电压轨及引脚相关性
    • 每个监控器具有 4 个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监视器可提供非易失性误差及峰值日志记录 (多达12个故障详细表目)
  • 针对10个电压轨的闭环裕度调节能力
    • 裕度输出可调节轨电压以匹配用户定义的裕度阈值
  • 可编程的看门狗计时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 引脚选择电压轨状态
  • 多相位 PWM 时钟发生器
    • 时钟频率为 15.259kHz 至
      125MHz
    • 能够为同步开关模式电源配置独立的时钟输出
  • JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口

UCD90120A 的说明

UCD90120A 是一款 12 轨 PMBus/I2C 可寻址电源排序器和监视器。该器件集成了一个12位ADC, 此ADC可监视多达 12个电源电压输入。 26个GPIO引脚可被用于电源启用,加电复位信号,外部中断,级联,或者其它系统功能。这些引脚中的12个引脚提供PWM功能。凭借这些引脚,UCD90120A 支持裕度调节以及通用 PWM 功能。

运用引脚选择电压轨状态功能可实现特定的电源状态。该功能允许使用多达3个GPI来启用和停用任意电压轨。对于执行系统低功耗模式及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范而言,这一点是很有用处的。

这个TI的 融合数字电源™设计人员软件用于器件配置。这款基于PC的图形用户界面 (GUI) 提供了一种用于配置,存储和监视所有系统操作参数的直观界面。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCD90120ARGCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R