封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ULN2003B 的特性
- 输出泄漏电流 (ICEX) 超过 ULN2003A 的四倍
- 500mA 额定集电极电流(单路输出)
- 高压输出 50V
- 钳位二极管输出
- 可兼容各类逻辑的输入
- 继电器驱动器应用
应用
- 继电器驱动器
- 锤式驱动器
- 灯驱动器
- 显示屏驱动器(LED 和气体放电元件)
- 线路驱动器
- 逻辑缓冲器
All trademarks are the property of their respective owners.
ULN2003B 的说明
ULN2003B 是一款高电压、高电流达灵顿晶体管阵列。 这个器件包含 7 个高压输出型 NPN 达灵顿晶体管对,这些晶体管具有针对电感负载开关的共阴极钳位二极管。 单个达灵顿对的集电极电流额定值为 500mA。 将达灵顿对并联可以提供更高的电流。
ULN2003B 的每个达灵顿对具有一个 2.7kΩ 基极串联电阻器,可直接用于晶体管逻辑 (TTL) 或互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件。