USB-CTM-MINIDK-EVM 的特性
- 即插即用设计
- 双向电源功能
- DRP 全功能 USB-C 和 PD 端口
- 经由 HDMI 或微型 DP 的双路视频(高达 4K)
- 通过 Type-C 实现闪速更新
USB-CTM-MINIDK-EVM 的说明
Type-C 微型底座板旨在帮助评估支持视频和充电的 Type-C 底座实施方案。USB-C™ 底座是一款对接系统,能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。这款对接系统能够支持跨 USB-C™ 连接的 USB 传输和默认 VBUS 的扩展功能。此底座具有支持不同视频数据类型的协议转换器,包括 DisplayPort 到 HDMI 以及 DisplayPort 到 VGA 协议转换器。