USB-PD-CHG-EVM-01 的特性
- 轻松评估高效 5A 开关模式降压/升压充电器与具有集成开关的 USB Type-C 和 PD 控制器的组合。
- 使用 Aardvark™ 连接器更改 PD 控制器闪存设置,以实现用户所需的配置。
- 只需一个一次性闪存,即可在 PD 控制器和电池充电器之间使用板载内部 I2C 线对电池充电器进行编程。
- 小尺寸解决方案,可实现使用两个所选集成电路的紧凑型设计。
USB-PD-CHG-EVM-01 的说明
USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25792 器件和 TPS25750 器件。BQ25792 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25750 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案。