封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOC) | 100 |
工作温度范围 (°C) -20 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
WL1801MOD 的特性
- 常规说明
- 集成了射频 (RF)、功率放大器 (PA)、时钟、RF 开关、滤波器、无源器件和电源管理单元
- 可利用 TI 模块配套资料和参考设计实现快速硬件设计
- 工作温度:–20°C 至 70°C
- 小封装尺寸:13.3mm x 13.4mm x 2mm
- 100 引脚 MOC 封装
- 经 FCC,IC,ETSI/CE 和 TELEC 认证的芯片天线
- Wi-Fi
- 支持 IEEE 标准 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 的 WLAN 基带处理器和 RF 收发器
- 2.4GHz 20MHz 和 40MHz 单输入单输出 (SISO) 以及 2.4GHz 20MHz 2 x 2 多输入多输出 (MIMO),针对高数据吞吐量:80Mbps (TCP),100Mbps (UDP)
- 2.4GHz 最大比合并 (MRC),支持扩展范围
- 完全校准:无需生产校准
- 4 位 SDIO 主机接口支持
- Wi-Fi 直接并发运行(多通道、多用途)
- 和 BLE(仅适用于 WL183xMOD)
- 支持 4.1 和 CSA2
- 主机控制器接口 (HCI) 传输,用于通过通用异步收发器 (UART) 进行的 传输
- 支持子带 (SBC) 编码 + 高级音频传输协议 (A2DP) 的专用音频处理器
- 双模 和 BLE
- Bluetopia + LE 认证堆栈(由 TI 提供)
- 主要优势
- 减少设计开销
- 通过在两极(STA 和 AP)上同时配置 WiLink 8,可将差别化的使用案例直接连接至不同 RF 通道(Wi-Fi 网络)上的其它 Wi-Fi 器件
- 用于高性能音频和视频流参考应用的一流 Wi-Fi,覆盖范围高达单根天线的 1.4 倍
- 提供多种配置方法,可一步将室内设备连接至 Wi-Fi
- 连接空闲时最低 Wi-Fi 功耗 (< 800µA)
- WLAN 滤波器上只将系统唤醒的可配置唤醒
- Wi-Fi- 单天线共存
应用范围
- 物联网
- 多媒体
- 家用电子产品
- 家用电器和大型家电
- 工业和家庭自动化
- 智能网关和仪表计量
- 视频会议
- 视频摄像机和安防器材
WL1801MOD 的说明
TI 经认证的 WiLink 8 模块采用功率优化设计,可提供高数据吞吐量和扩展范围,并且支持 Wi-Fi 和 共存(只适用于 WL1835MOD)。 WL18x5MOD 器件是一套 2.4GHz 模块双天线解决方案。 该器件经 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证,适用于接入点 (AP) 和客户端。 TI 为 Linux、 Android、WinCE 和 RTOS 等高级操作系统提供了驱动程序。