text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

WL1835MODCOM8B

用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 套件

缺货
库存: 库存
39.79

价格

数量 单价 (USD)
1+ 39.79

WL1835MODCOM8B 的特性

  • 在模块板上使用 WLAN、蓝牙、BLE
  • 100 引脚板卡
  • 尺寸 76.0mm(L) x 31.0mm(W)
  • WLAN 2.4 GHz SISO(20 和 40 MHz 通道)、2.4 GHz MIMO(20 MHz 通道)
  • 支持蓝牙和 BLE 双模
  • 无缝集成 TI Sitara 和其他应用处理器
  • 专为 TI AM335X 通用 EVM 设计
  • 在用于蓝牙和 BLE 的 UART 以及用于 WLAN 的 SDIO 之间共享 HCI 传输
  • WiFi/蓝牙单天线共存
  • 内置芯片天线
  • 用于外部 2.4 GHz 频段天线的可选 U.FL 射频接口
  • 使用支持 4.8 V 至 2.9 V 工作电压的外部切换模式电源直接连接到电池
  • 1.8 V 范围内的 VIO

WL1835MODCOM8B 的说明

TI WiLink™ 8 模块系统

WL1835MODCOM8 是 TI WiLink 8 组合模块系列的两款评估板之一。有关需要在 5GHz 频带和扩展温度范围中实现高性能的设计,请参阅 WL1837MODCOM8I

借助适用于 Sitara EVM 的 WL1835MODCOM8 套件,客户可将 Wi-Fi® 和 Bluetooth®(仅限 WL183x 模块)轻松添加到基于 TI Sitara 微处理器的嵌入式应用中。TI 的 WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙模块经过预先认证,可提高吞吐量和扩展覆盖范围,并在经过功率优化的设计中支持 Wi-Fi 和蓝牙共存(仅 WL183x 模块)。对于 Sitara AM335x 微处理器,TI 免费提供了适用于 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 的驱动程序(适用 Linux 和 Android 版本限制)。

库存: 库存
39.79

价格

数量 单价 (USD)
1+ 39.79

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解详情

可提供批次和生产日期代码。

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或生产日期代码的选项。

了解详情