封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOC) | 100 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
WL1837MOD 的特性
- 通用
- 集成了射频、功率放大器(PA)、时钟、射频开关、滤波器、无源器件和电源管理
- 使用 TI 模块配套资料和参考设计进行快速硬件设计
- 工作温度:–40°C 至 +85°C(工业温度级)
- 小巧的外形:13.3 × 13.4 × 2mm
- 100 引脚 MOC 封装
- 通过 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证的 PCB、偶极、芯片和 PIFA 天线
-
Wi-Fi
- WLAN 基带处理器和射频收发器支持 IEEE 标准 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n
- 在 2.4GHz 下为 20MHz 和 40MHz SISO 以及 20MHz 2 × 2 MIMO,可实现高吞吐量:80Mbps (TCP),100Mbps (UDP)
- 2.4GHz MRC,支持扩展范围且具备 5GHz 分集能力
- 完全校准:无需生产校准
- 4 位 SDIO 主机接口支持
- Wi-Fi 直接并发运行(多通道、多用途)
-
Bluetooth 和低功耗蓝牙(仅限 WL1837MOD)
- 兼容蓝牙 5.1 安全连接并支持 CSA2(声明 ID:D052427 )
- 主机控制器接口(HCI)传输,用于通过 UART 进行蓝牙传输
- 支持 SBC 编码 + A2DP 的专用音频处理器
- 双模蓝牙和低功耗蓝牙
- TI 经认证的蓝牙和低功耗蓝牙栈
- 主要优势
- 减少设计开销
- 通过在两种角色(STA 和 AP)中同时配置 WiLink™ 8,直接连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的其他 Wi-Fi 设备,从而实现不同用例
- 一流的 Wi-Fi 可实现高性能音频和视频流参考应用,覆盖范围高达单根天线的 1.4 倍
- 提供多种配置方法,可一步将家用设备连接至 Wi-Fi
- 连接空闲时最低 Wi-Fi 功耗(< 800µA)
- WLAN 滤波器的可配置唤醒只将系统唤醒
- Wi-Fi 和蓝牙单天线共存
WL1837MOD 的说明
TI 经认证的 WiLink™ 8 模块可提供高吞吐量和扩展覆盖范围,并在功耗优化设计中支持 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 共存(仅限 WL1837MOD)。WL18x7MOD 是一套支持 Wi-Fi 的双频带 2.4GHz 和 5GHz 模块解决方案,配有两根支持工业温度级的天线。该器件经 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证,适用于接入点(AP)(支持 DFS)和客户端。TI 提供适用于 Linux 和 Android™ 等高级操作系统的驱动程序。WinCE 以及包括 QNX、Nucleus、ThreadX 和 FreeRTOS 在内的 RTOS 等其他驱动程序可通过第三方获得支持。