10-pin (DGQ) package image

XTR111AIDGQR 正在供货

具有 3V 至 15V 稳压器和电阻器设置 I/O 比的电压电流转换器/变送器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

XTR111AIDGQT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

XTR111 的特性

  • EASY-TO-DESIGN INPUT/OUTPUT RANGES: 0mA–20mA, 4mA–20mA, 5mA–25mA AND VOLTAGE OUTPUTS
  • NONLINEARITY: 0.002%
  • LOW OFFSET DRIFT: 1µV/°C
  • ACCURACY: 0.015%
  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • WIDE SUPPLY RANGE: 7V to 44V
  • OUTPUT ERROR FLAG (EF)
  • OUTPUT DISABLE (OD)
  • ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR:
    3V to 15V
  • APPLICATIONS
    • UNIVERSAL VOLTAGE-CONTROLLED CURRENT SOURCE
    • CURRENT OR VOLTAGE OUTPUT FOR 3-WIRE SENSOR SYSTEMS
    • PLC OUTPUT PROGRAMMABLE DRIVER
    • CURRENT-MODE SENSOR EXCITATION

    All trademarks are the property of their respective owners.

    XTR111 的说明

    The XTR111 is a precision voltage-to-current converter designed for the standard 0mA–20mA or 4mA–20mA analog signals, and can source up to 36mA. The ratio between input voltage and output current is set by the single resistor RSET. The circuit can also be modified for voltage output.

    An external P-MOSFET transistor ensures high output resistance and a broad compliance voltage range that extends from 2V below the supply voltage, VVSP, to voltages well below GND.

    The adjustable 3V to 15V sub-regulator output provides the supply voltage for additional circuitry.

    The XTR111 is available in MSOP and DFN surface-mount packages.

    定价

    数量 价格
    +

    其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

    XTR111AIDGQT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
    包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R