封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
XTR116 的特性
- 低静态电流:200µA
- 用于外部电路的 5V 稳压器
- 用于传感器激励的 V REF:
- XTR115:2.5V
- XTR116:4.096V
- 低量程误差:0.05%
- 低非线性误差:0.003%
- 宽环路电源电压范围:7.5 V 至 36 V
- SO-8 封装
XTR116 的说明
XTR115 和 XTR116 (XTR11x) 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。这些器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。
片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。精密片上 V REF(XTR115 为 2.5V,XTR116 为 4.096V)可用于激励传感器或使其偏移。电流回路引脚 (I RET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。
XTR11x 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。
XTR11x 的工业级工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。