ADS7823-28EVM

ADS7823 和 ADS7828 评估模块

ADS7823-28EVM

立即订购

概述

The ADS7823-28EVM is a circuit board for use with two 12-bit single/octal channel, inter-integrated circuit (I2C), serial interface analog-to-digital converters, ADS7823 and ADS7828. Both devices are located on this single printed wiring board, this allows exercising of both devices on a single EVM. The ADS7823-28EVM can be configured to use the internal reference of the ADS7828 or an external reference configurable with on-board jumpers. A single, nominal 3.3 Vdc, power supply powers the EVM. In addition, by setting on-board jumpers, a variable digital supply voltage can be provided.

特性
  • Full-featured evaluation board for the ADS7823 and ADS7828, single/octalchannel analog-to-digital converters
  • Up to eight single-ended or four differential analog inputs
  • Built in reference with buffered output
  • I2C interface
  • Modular EVM form factor for use with a variety of Texas InstrumentsProcessors and interface boards
Precision ADCs
ADS7823 12 位低功耗 I2C 串行采样模数转换器 ADS7828 具有内部基准源和 I2C 接口的 12 位 8 通道 SAR ADC ADS7828-Q1 汽车类 12 位 50kSPS ADC,具有 I2C、低功耗 8 通道 MUX 和内部 2.5V 参考电压
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS7823-28EVM — ADS7823 和 ADS7828 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

ADS7823-28EVM Gerber File — SLAC045.ZIP (150KB)

支持软件

ADS7823-28EVM Gerber Files — SLAC048.ZIP (150KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS7823-28EVM 2004年 6月 16日
证书 ADS7823-28EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频