BOOSTXL-DRV8320H

DRV8320H 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8320H

立即订购

概述

BOOSTXL-DRV8320H 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8320H 栅极驱动器和 CSD88399Q5DC 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相电压传感,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。EVM 包括用于 3.3V MCU 电源的外部降压稳压器和外部电流分流放大器。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过不同的硬件配置引脚轻松进行配置。

特性
  • 6V 至 54V 工作电压
  • 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
  • 外部降压稳压器
  • 外部电流分流放大器
  • 可提供含传感器或无传感器 BLDC 固件
无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
DRV8320 最大 65V 三相智能栅极驱动器

 

ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
TPD4S009 Quad 0.8-pF, 5.5-V, ±8-kV ESD protection diode with with VCC pin for High Speed Interfaces

 

电源块
CSD88599Q5DC 60-V, N channel synchronous buck NexFET™ power MOSFET, SON 5 mm x 6 mm Dual-Cool™ power block, 40 A

 

通用 运算放大器
OPA374 单路 6.5MHz、585uA、轨到轨 I/O CMOS 运算放大器

 

降压转换器(集成开关)
LMR16006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

开始使用

  1. Order the BOOSTXL-DRV8320H and MSP-EXP430F5529LP
  2. Follow the instructions in the BOOSTXL-DRV8320x EVM User’s Guide (Rev. B)

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-DRV8320H – DRV8320H Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module

评估模块 (EVM) 的 GUI

DRV832x Software (MSP-EXP430F5529LP) – SLVC683.ZIP (140017KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

BOOSTXL-DRV8320H EVM Hardware Files SLVC694.ZIP (2578 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BOOSTXL-DRV8320x EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 3月 27日
应用手册 MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools 2020年 9月 25日
更多文献资料 BOOSTXL-DRV8320H EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 DRV832XXEVM Sensored Software User's Guide 2017年 2月 8日
用户指南 DRV832XX EVM Sensorless Software User's Guide 2017年 2月 8日
用户指南 BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017年 2月 8日

相关设计资源

硬件开发

开发工具套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad 开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频