BQ76930EVM

用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

BQ76930EVM

立即订购

概述

bq76930EVM 是附带的电路板,用于评估 bq76930 模拟前端 (AFE) 和作为完整电池组监控和保护解决方案一部分的 bq78350 电池管理控制器,这些解决方案针对 6 至 10 节含有锂离子、磷酸铁锂及更多电池化学物质的电池。  与 EV2300 或 EV2400 接口适配器及网站上提供的合适的评估软件一起使用时,它可提供全面的环境以评估 AFE 的寄存器控制或控制器配置,并显示器件电池系统的电流控制。

 

 

特性
  • Bq7693000 AFE IC
  • Bq78350 电池管理控制器
  • 用于电流控制的 FET
  • 测试点布局便于轻松评估
电池电量监测
BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器

 

电池监测器和平衡器
BQ76930 6 至 10 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ76930EVM — 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
接口适配器

EV2400 — 用于电池电量监测计的基于 USB 的 PC 接口板评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
软件编程工具

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW — Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

支持的产品和硬件
下载选项

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

close
最新版本
版本: 2.05
发布日期: 28 十月 2022

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34110

校验和

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34z100

校验和

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq78350

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电池电量监测
BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计
硬件开发
评估板
BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块

发布信息

Overview

bqProduction Hi-cell software offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy, writing date of manufacture, writing unique serial numbers, and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. bqProduction Hi-cell software offers three (3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. bqProduction Hi-cell software supports a single station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuit boards.

Requires

MKST-3P-ALT-EV2300

Mode of operation dependent: Requires 1mV, 1mA accurate external power supplies able to supply current required for calibration.

Features

  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
  • Uses industry standard Motorola SREC format golden image programmer
  • Calibration and test automation
  • Unique serial number assignment/programming
  • Supports bq34z100-G1, bq34110, bq78350

MKST-3P-ALT-EV2300 is used as a substitute for EV2300. Separate installers may be provided for each family of products and build numbers may vary by device family.

Limitations: Recommended display resolution is 1920x1080 with maximum 125% scaling. The GUI may not show password fields and/or buttons may be moved out of the visible area when using other display settings.

 

最新信息

  • Uses MKST-3P-ALT-EV2300 instead of EV2300
  • Adds support for bq78350 family of gauges
  • Separate installers for each family of products
支持软件

SLUC539 — bq76940/bq76930/bq76920 Evaluation Software

支持的产品和硬件
下载

SLUC539 bq76940/bq76930/bq76920 Evaluation Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 09 四月 2014

校验和
产品
电池监测器和平衡器
BQ76920 3 至 5 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列) BQ76930 6 至 10 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列) BQ76940 9 至 15 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监控器(bq76940 系列)
硬件开发
评估板
BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc539 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc539a/sluc539a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC539. Please update any bookmarks accordingly.
固件

BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

支持的产品和硬件
下载选项

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

close
最新版本
版本: R3-V3.00
发布日期: 13 一月 2023

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电池电量监测
BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

文档

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

发布信息

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

最新信息

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ76930EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 bq76930 and bq76940 Evaluation Module (Rev. C) 2018年 12月 10日

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频