DLPC6401DISPLAYEVM

基于 DLPC6401 的 DLP® 显示 EVM

DLPC6401DISPLAYEVM

立即订购

概述

This evaluation module (EVM) contains TI's 0.45WXGA chipset (DLP4501 and DLPC6401) designed for data and video display applications. The EVM offers a compelling combination of resolution, brightness, and programmability.

The S8 EVM is available through a third party partner, Anuha.

Included with the Evaluation Module:

  • DLP 0.45 WXGA chipset (DLP4501 and DLPC6401)
  • RGB LED light engine
  • DMD controller board
  • LED Driver circuit to control RGB LEDs

特性
  • RGB LED light engine with 200 lm light output
  • Onboard LED Driver with 0-6A LED Driver
  • Simultaneous RGB LED operation
  • Image or video display up to WXGA resolution (1280x800)
  • Image or video display input over HDMI up to WXGA resolution
  • HDMI interfaces

What's Included

  • 1 DLPC6401 based evaluation board
  • 1 optical engine
  • 1 HDMI cable

 

Pico 芯片组
DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器

立即订购并开发

评估板

DLPC6401DISPLAYEVM – DLPC6401-based DLP® Display EVM

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. D) 下载英文版本 (Rev.D) 2020年 4月 21日
用户指南 DLPC6401 Formatter-Only Software Programmer’s User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频