DLPDLCR2010EVM

DLP® LightCrafter Display 2010 EVM

DLPDLCR2010EVM

立即订购

概述

DLP® LightCrafter Display 2010 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于由DLP2010 (.2 WVGA) DMD、DLPC3435 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成的 DLP2010 芯片组。该 EVM 附带一个光学引擎,支持快速评估用于超便携移动设备和超低功耗显示应用的 DLP2010 芯片组。其模块化设计允许更换多个光源引擎以适应不同的设备设计需要。 

特性
  • 标准 HDMI 输入接口支持即插即用功能,适用于各种器件
  • 简单但强大的基于 USB 的 GUI,助您快速入门
  • 采用 IntelliBright™图像处理算法套件,以动态优化系统亮度或功耗

 

  • Optical engine from Asia Optical
  • DLP2010, DLPC3435 Configuration and Support Firmware
  • 1 HDMI cable
  • 1 USB Cable (for communication with USB based GUI tool)
  • External 5V, 3A power supply. Click here to order power supply.

Pico 芯片组
DLP2010 DLP® 0.2 WVGA DMD DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 PMIC/LED 驱动器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器

立即订购并开发

评估板

DLPDLCR2010EVM – DLP® LightCrafter Display 2010 EVM

评估模块 (EVM) 的 GUI

DLPLCRD-GUI – EVM GUI Installer for 2010, 3010, 3010-G2, 4710 and 4710-G2 EVMs

版本: v7.4
发布日期: 15 May 2019
评估板

DLP2010-FW – DLP® LightCrafter 2010 Firmware

版本: v7.3.4
发布日期: 15 May 2019
评估板

DLP2010-MSP430-SW – MSP430 HDMI sample code

版本: v1.0
发布日期: 29 Jul 2014
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DLP® LightCrafter™ Display 2010 EVM User’s Guide (Rev. D) 2019年 3月 13日
选择指南 TI DLP® technology for mobile projectors 2021年 3月 1日
应用手册 DLP 系统设计:亮度要求和系统折衷 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2020年 5月 12日
应用手册 TI DLP® Pico™ 系统设计:光模块规格 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2020年 5月 12日
用户指南 DLPC3430, DLPC3432, DLPC3433, DLPC3435 and DLPC3438 Software Programmer's Guide (Rev. D) 2020年 4月 29日
更多文献资料 DLPDLCR2010EVM-PCB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
更多文献资料 DLPDLCR2010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
应用手册 Critical Design Considerations for TI DLP® Pico™ TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日

相关设计资源

硬件开发

光学模块
DLP-OMM-SEARCH DLP® 产品光学模块搜索工具

软件开发

固件
DLP-PICO-FW-SEL DLP® Pico™ Firmware Selector

参考设计

参考设计
TIDA-00325 使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频