EVMK2G

66AK2Gx (K2G) 评估模块

EVMK2G

立即订购

概述

K2G 评估模块 (EVM) 可以让开发人员直接开始评估 66AK2Gx 处理器,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。

无论是 Linux® 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。它包括板管理控制器、SD 卡槽和板载 XDS200 仿真器,便于进行软件评估和调试。对于音频应用,K2G EVM 还互连到可选的配套音频子卡 (AUDK2G)。

特性
  • 以 600MHz 运行的 66AK2G02 C66x DSP+ARM A15 处理器
  • 带 ECC 的 2GB DDR3L
  • TPS659118 PMIC
  • 音频和串行扩展头
  • 处理器 SDK Linux 和 TI-RTOS 支持
  • 支持千兆位以太网

  • EVMK2G accessory list
    • LCD bracket
    • Mini B to standard A type USB cable
    • Micro B to standard A type USB cable
    • USB adapters: USB micro A/B to A socket type adapter
    • Ethernet cable
    • Female to female RS-232 serial cable (cross cable)
    • Micro SD card 32GB
    • SD card reader
    • uSD to SD adapter
Not Included

基于 Arm 的处理器
66AK2G12 High performance multicore DSP+Arm - 1x Arm A15 cores, 1x C66x DSP core

 

ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
TPD2E001 Dual 1.5-pF, 5.5-V, ±8-kV ESD protection diode with 1-nA max leakage & VCC pin for USB 2.0 TPD2EUSB30 Dual 0.7-pF, 5.5-V ±8-kV ESD protection diode with 5-A surge rating for USB 3.0 TPD4E05U06-Q1 Automotive Quad 0.5-pF, 5.5-V, ±12-kV ESD protection diode for USB & High Speed Interfaces TPD4S012 Quad 0.8-pF, 5.5-V, ±8-kV ESD protection diode with 15-V tolerant Vbus for USB Interface TPD6E001 6 channel 1.5-pF, 5.5-V, ±8-kV ESD protection diode with 1-nA max leakage & VCC pin for USB 2.0

 

HDMI, DisplayPort & MIPI IC
TPD12S016 适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

 

USB电源开关和充电端口控制器
TPS2051B 使能端高电平有效、具有故障报告功能的 0.7A、2.7V 至 5.5V 单路电源开关

 

eFuses和热插拔控制器
LM5060 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

 

与门
SN74LVC1G11 Single 3-input, 1.65-V to 5.5-V AND gate

 

串联电压基准
REF5025 2.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

 

分流电压基准
TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

 

升压转换器(集成开关)
TPS61081 具有集成功率二极管的 27V、1.2A 开关、1.2MHz 升压转换器

 

多通道IC(PMIC)
TPS650006 采用 2.25MHz 降压转换器且具有双路 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)

 

时钟发生器
CDCM6208 2:8 ultra-low power, low jitter clock generator

 

电源块
CSD87330Q3D 30-V, N channel synchronous buck NexFET™ power MOSFET, SON 3 mm x 3 mm power block, 20 A

 

精密 DACs (<=10MSPS)
DAC8550 16 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC

 

线性稳压器(LDO)
LP3985 具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器 TLV707 具有使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 TPS717 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器

 

负载开关
TPS22907 3.6V,1A,44mΩ 负载开关

 

降压转换器(集成开关)
LM22675 具有精密使能功能的 4.5V 至 42V、1A SIMPLE SWITCHER® 降压转换器 TPS54429E 具有 Eco-Mode 的 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器 TPS54620 4.5-V to 17-V, 6-A synchronous SWIFT™ buck converter

 

音频编解码器
TLV320AIC3106 Low-power stereo CODEC with 10 inputs, 7 outputs, headphone amplifier and enhanced digital effects

立即订购并开发

开发工具套件

EVMK2G – 66AK2Gx (K2G) Evaluation Module

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G – Linux Processor SDK for K2Gx

版本: v06.03
发布日期: 19-Apr-2020
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G – RTOS Processor SDK for K2Gx

版本: v06.03
发布日期: 20-Apr-2020
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 10
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 白皮书 Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 2017年 8月 28日
* 白皮书 Getting Personal with 66AK2G02 (Rev. A) 2017年 8月 2日
* 更多文献资料 K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 2017年 7月 27日
更多文献资料 EVMK2G EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. H) 2018年 10月 11日
应用手册 66AK2G1x General-Purpose EVM Power Distribution 2018年 3月 14日
用户指南 K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 2017年 9月 20日
应用手册 Power Delivery Network Analysis Application Report 2016年 11月 16日
更多文献资料 K2G Audio Daughter Card (Beta) Quick Start Guide 2016年 3月 14日
白皮书 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 2月 23日

相关设计资源

硬件开发

子卡
AUDK2G 66AK2Gx (K2G) 音频子卡

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 适用于 66AK2Gx 处理器的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO-KEYSTONE 适用于多核处理器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)

参考设计

参考设计
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于在基于 66AK2Gx 的系统中提高存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频