IWR1843BOOST

IWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器评估模块

IWR1843BOOST

立即订购

概述

IWR1843 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 IWR1843 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。

BoosterPack™ 包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 ARM® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。

不包含带 2.1mm 桶形插座(中心为正极)的 5V、>2.5A 电源砖。TI 建议购买符合适用地区安全标准的外部电源。

特性
  • 板载天线支持进行现场测试
  • 通过闪存编程串行端口实现的基于 XDS110 的 JTAG 仿真
  • 用于进行控制、配置和数据可视化的 UART 转 USB 接口
  • 可无缝连接至 TI MCU 的 TI LaunchPad 开发套件接口
  • CAN 连接器支持与汽车单元进行直接连接

  • IWR1843BOOST evaluation board
  • Micro USB cable (#3025010-03)
  • Mounting brackets with Bumpon™ (#36-625-ND, SJ61A1)
  • M3-size screws (#PMSSS 632 0038 PH)
  • M3-size nuts (#HNSS 632)
  • Jumpers (#SPC02SYAN)

CAN 和 LIN 收发器和 SBC
TCAN1042HGV-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

 

分流电压基准
LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

 

多通道IC(PMIC)
LP87702 Dual buck converter and 5-V boost with diagnostic functions for industrial radar LP87702-Q1 具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器

 

工业毫米波雷达传感器
IWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器

 

模拟开关/多路复用器
TS3A5018 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道通用模拟开关

 

线性稳压器(LDO)
TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器 TPS7A53-Q1 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

 

降压转换器(集成开关)
LM53625-Q1 2.5/3.5A、36V、2.1MHz、汽车类同步降压直流/直流转换器

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started with data collection on IWR1843 for RF performance evaluation

硬件和软件包

Get started with running application demos on IWR1843

硬件和软件包

Develop your application on IWR1843

仅订购此硬件

评估板

IWR1843BOOST – IWR1843 single-chip 76-GHz to 81-GHz industrial radar sensor evaluation module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

AWR1843BOOST Hardware Files (Rev. C) SPRR371C.ZIP (8691 KB) AWR1843BOOST Schematic, Assembly Files, and BOM (Rev. D) SPRR370D.ZIP (5333 KB) AWR1843 Hardware Design Checklist SPRACL2.ZIP (1127 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 8
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AWR1843BOOST and IWR1843BOOST Single-Chip mmWave Sensing Solution User's Guide (Rev. B) 2020年 5月 19日
白皮书 mmWave radar sensors in robotics applications (Rev. A) 2020年 6月 22日
白皮书 Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
白皮书 机器人应用中的毫米波雷达传感器 下载最新的英文版本 (Rev.A) 2020年 4月 22日
更多文献资料 AWR1843BOOST, IWR1843BOOST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 3月 9日
更多文献资料 IWR1843BOOST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 3月 2日
用户指南 IWR1843 Evaluation Module Quick Start Guide (Rev. A) 2019年 8月 30日
数据表 IWR1843 Single-Chip 76- to 81-GHz FMCW mmWave Sensor 数据表 2018年 10月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DCA1000EVM 适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 毫米波软件开发套件 (SDK)
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) MMWAVE-STUDIO mmWave studio SYSCONFIG System configuration tool
软件编程工具
UNIFLASH UniFlash stand-alone flash tool for microcontrollers, Sitara™ processors and SimpleLink™ family

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频

下载选项

软件编程工具

UNIFLASH
UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

版本: 6.3.0
发布日期: 25 四月 2021
UNIFLASH INSTALLERS
download
download
download
download

下载选项

软件开发套件 (SDK)

MMWAVE-SDK
mmWave software development kit (SDK)

版本: 03.05.00.04
发布日期: 07 一月 2021
MMWAVE SDK INSTALLERS
download
EXPLORE IN THE CLOUD
download
MD5 CHECKSUM
download
md5sum.txt (9 K)

下载选项

IDE、配置、编译器或调试器

MMWAVE-STUDIO
mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

版本: 02.01.01.00
发布日期: 07 五月 2020
MMWAVE STUDIO INSTALLER
MD5 CHECKSUM
download
lock = 需要导出审批(1分钟)

下载选项

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO
Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

版本: 10.3.1.00003
发布日期: 02 五月 2021
SINGLE FILE INSTALLERS
ON-DEMAND INSTALLERS
EXPLORE IN THE CLOUD