TSW1400EVM

高速数据采集和图形生成平台

TSW1400EVM

立即订购

概述

TSW1400EVM 是一款完整的模式生成器和数据采集电路板,可用来评估德州仪器 (TI) 某些最受欢迎的高速模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。

TSW1400EVM 支持高速 LVDS 总线,能提供 1.5 GSPS 的 16 位采样数据。此外,该电路板还支持双 16 位 CMOS 界面,能通过未来的固件升级启用。这两个界面可用来评估几乎所有的 TI 高速 ADC 和 DAC ,而且支持评估模块的全速工作。该电路板采用 1GB 存储器,支持 512MB 16 位采样深度。这种增强型存储器可实现更高的 FFT 频率分辨率和更大的采集尺寸,从而提供更真实的测试。具备上述所有功能的这款解决方案价格低于市场上任何同类竞争产品。

直观易用的 GUI 软件套件采用 TSW1400EVM 系列设计。该 GUI 简单易用,使用户能进行时域测试、单调或多调频率测试,甚至还能载入自己的测试模式。EVM 通过 USB 线缆连接到电脑,并配套提供必备的电源适配器。

TSW1400EVM 兼容于本网站相关产品下列出的所有 ADC 和 DAC。对 TSW1406 是否支持有关产品存在任何疑问,欢迎在 高速转换器E2E 论坛中提问。

特性
  • 用于高速 ADC 和 DAC 的完整 16 位数据采集和信号生成平台
  • 与 LVDS 和 CMOS 接口兼容
  • 同时对多达八个通道进行分析
  • 提供 1GB 存储器,支持 512M 采样深度
  • ADC 和 DAC 都支持高达 1.5GSPS 的 LVDS I/O 速率
  • 与 TSW1405 和 TSW1406 GUI 软件兼容
  • Altera Stratix IV FPGA
  • 集成 TSW3100EVM 传统解决方案的功能

立即订购并开发

评估板

TSW1400EVM – Data Capture/Pattern Generator: Data Converter Evaluation Module With 8 LVDS Lanes up to 1.5Gbps

评估模块 (EVM) 的 GUI

HSDC Pro GUI Software Release Notes (Rev. I) – SLAZ568I.PDF (349KB)

评估模块 (EVM) 的 GUI

HSDC Pro GUI Software Release Notes (Rev. J) – SLAZ568J.PDF (205KB)

评估模块 (EVM) 的 GUI

High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20 (Rev. W) – SLWC107W.ZIP (591961KB)

支持软件

Software for Creating High Speed DAC Patterns (XP Version) – SLWC111.ZIP (448136KB)

固件

TSW1400 ADC and DAC Firmware Quartus Projects – SLWC115.ZIP (4856KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

TSW1400EVM Design Files (Rev. A) SLAC514A.ZIP (63052 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 8
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TSW140x High Speed Data Capture/Pattern Generator Card (Rev. D) 2016年 4月 26日
技术文章 Keys to quick success using high-speed data converters 2020年 10月 13日
更多文献资料 TSW1400EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 4月 11日
用户指南 High-Speed Data Converter Pro GUI (Rev. D) 2017年 3月 16日
更多文献资料 TSW1400 ADC and DAC Firmware Quartus Projects 2016年 6月 3日
用户指南 TSW1400 Pattern Generators 2012年 5月 3日
技术文章 Now available – Highest-performance, lowest-cost eval boards for high-speed data converters 2012年 3月 21日
用户指南 TSW3085 ACPR and EVM Measurements 2011年 12月 29日

相关设计资源

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频