2N7001TEVM

2N7001TEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM wurde zur Unterstützung des unidirektionalen Umsetzungsbausteins 2N7001T entwickelt. Der 2N7001T arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 3,6 V und hat eine höhere Antriebsstärke von bis zu 12 mA.

Merkmale
  • Highspeed-SMB-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten
  • Der GND-Anschluss für jede der Stiftleisten unterstützt Hochgeschwindigkeitsmessungen
  • Layout optimiert für Hochgeschwindigkeitskonnektivität
Spannungsumsetzer
2N7001T Gepufferter Einbit-Signalwandler mit zwei Stromversorgungen 2N7001T-Q1 Gepufferter Spannungssignalumsetzer für die Automobilindustrie, 1 Bit, doppelte Spannungsversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

2N7001TEVM — 2N7001T Evaluation Module for the Unidirectional Translation Device

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

2N7001TEVM 2N7001T Evaluation Module for the Unidirectional Translation Device
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
* EVM User's guide 2N7001T Evaluation Module 01.03.2018
Zertifikat 2N7001TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos