3220UFP-DGLEVM

3220UFP-DGLEVM

Jetzt bestellen

Überblick

UFP-Dongle-EVM HD3SS3220 dient der Evaluierung von HD3SS3220-Bausteinen für UFP-Implementierungen.  Dieses EVM kann auch als Hardware-Referenzdesign für jede Implementierung verwendet werden, die den HD3SS3220 mit einem USB-C™-Anschluss verwendet.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Das EVM arbeitet mit dem 5-V-VBUS von der USB-C-Verbindung
  • Die Typ-A-Buchse kann zur Verbindung mit einem älteren USB-Gerät verwendet werden.  Ein USB-Type-C™-Baustein kann an die USB-Type-C-Buchse des EVM angeschlossen werden.
  • Ein USB-Type-C-Baustein kann an die USB-Type-C-Buchse des EVM angeschlossen werden
  • USB3-TX- und RX-Signale werden durch HD3SS3220 gemultiplext, um beide Verbindungsausrichtungen am USB-Type-C-Port zu unterstützen.

  • 3220UFP-DGLEVM – INT-0027-Platine

DC/DC-Wandler
TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
HD3SS3220 — 10-Gbps-USB 3.1 Type-C 2:1-Mux mit DRP-Controller

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB211 — Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 Type-C Up Facing Port Controller With SuperSpeed 2:1 MUX Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 Type-C Up Facing Port Controller With SuperSpeed 2:1 MUX Evaluation Module
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
* EVM User's guide HD3SS3220 UFP Dongle Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 21.11.2018
Zertifikat 3220UFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos