551012922-001

551012922-001

Überblick

Texas Instrument offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be chosen from any of the following three popular sizes: 1206, 0805, and, 0603. The op amp can then be tested under the conditions of your choice.

The 551012922-001 Evaluation Board allows quick and easy evaluation of the part. You need only supply an analog input signaland a power supply to the evaluation board.

Merkmale
  • Universal for all low voltage, low power op amps.
  • Dual sided layout for different pin-outs.
  • Accommodates components of any of these sizes:
         1206
         0805
         0603
  • Quick and easy evaluation.

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
LMV641 — Energieeffizienter Verstärker, 10 MHz, 12 V LMV771 — Einzelner rauscharmer RRO-Operationsverstärker mit geringem Offset LMV841 — Operationsverstärker mit einzelnem CMOS-Eingang, RRIO und breitem Versorgungsspannungsbereich LMV841-Q1 — Operationsverstärker mit breitem Versorgungsspannungsbereich, CMOS-Eingang, RRIO für die Automobilin

 

Universal-Operationsverstärker
LMV301 — Einzelner 5-V-, 1-MHz-Operationsverstärker mit niedrigem 0,182 pA Vorspannungsstrom LMV551 — Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, niedriger Ruhestrom (37 μA) LMV651 — Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 12 MHz LMV831 — Rauscharmer (12 nV/√Hz) Einzel-Operationsverstärker, 5,5 V, 3.3 MHz, 64-mA-Ausgangsstrom LMV851 — Rauscharmer (11 nV/√Hz) Einzel-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz, 62-mA-Ausgangsstrom LMV861 — Rauscharmer (8 nV/√Hz) Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 31 MHz, hoher Ausgangsstrom von 150 mA LPV511 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 12 V, 27 kHz LPV521 — RRIO-Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,2 kHz, 350 nA Ruhestrom, 1,6 V Versorgungsspannung (mind TLV521 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (350 nA)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat 551012922-001/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos