ADC08200EVM

ADC08200EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADC08200-Evaluierungsmodul (EVM) wurde zur Evaluierung der Hochgeschwindigkeits-
CMOS-Schnittstelle ADC08200 entwickelt. Das ADC08200EVM bietet einfache und minimale externe Komponenten, um die Systemkosten und den Stromverbrauch zu minimieren.

Merkmale
  • ADC08200 kostengünstiger Hochgeschwindigkeits-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC)
  • TPS7A47 benutzerprogrammierbarer, Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit Hochfrequenz (HF)
  • CDCV304 hochleistungsfähiger Taktpuffer mit geringem Versatz
  • LM8272, Operationsverstärker mit hohem Ausgangsstrom und unbegrenzter Kapazitätslast
  • SN74AVC16244 dynamische Ausgangssteuerung, rauscharmer 16-Bit-Ausgangspuffer
  • Option zur Bereitstellung separater Taktgeber für ADC und FPGA

  • ADC08200-Evaluierungsmodul
  • Stromkabel

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC08060 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 60 MSPS, 1,3 mW/MSPS, mit internem Sample und Hold ADC08100 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 100 MSPS, 1,3 mW/MSPS ADC08200 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 200 MSPS, energieeffizient, mit internem Sample und Hold ADC08L060 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, 60 MSPS, Ultra-Low-Power

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

 

Taktpuffer
CDCV304 — Universal und PCI-X 1:4 LVCMOS-Taktpuffer

 

Universal-Operationsverstärker
LM8272 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 24 V, 13 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie die Evaluierungsplatine – ADC08200EVM
  2. Bestellen Sie (falls erforderlich) die FPGA-Datenerfassungskarte – TSW1400EVM
  3. Lesen Sie das Evaluierungsplatinen-Benutzerhandbuch
  4. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Stromversorgungen für beide Platinen besitzen oder kaufen Sie sie
  5. Laden Sie das GUI für die Evaluierungsplatine herunter und installieren Sie es
  6. Laden Sie die HSDCPro-Software für die Datenerfassungskarte TSW1400EVM herunter, und installieren Sie sie

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC08200EVM — ADC08200 8-Bit 200MSPS Low-Power ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC08200EVM — ADC08200 8-Bit 200MSPS Low-Power ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNAC083.ZIP (1904 KB)
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
* EVM User's guide ADC08xx0 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 10.07.2017
Zertifikat ADC08200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos