ADC121C021EVM

ADC121C021EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADC121C021EVM is a demonstration kit for the ADC121C021, a 12-bit, 1-channel, 188.9ksps, 2-wire interface SAR analog-to-digital converter.  The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the ADC121C021 data converter.  The board contains an external analog temperature sensor, LMT84, allows users to quickly evaluate the ADC. The EVM features a small size layout that directly connects onto the MSP430F5529 LaunchPad board

Note: The ADC121C021EVM can also be used to evaluate the ADC121C027

Merkmale
  1. On-board analog temperature sensor, LMT84, for quick reading
  2. LaunchPad booster pack
  3. Power by USB
Präzisions-ADCs
ADC121C021 — I2C-kompatibler Analog-zu-Digital-Wandler, 12 Bit, mit Alarmpin ADC121C021-Q1 — I2C-kompatibler 12-Bit-Analog-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, mit Alarmpin ADC121C027 — I2C-kompatibler Analog-zu-Digital-Wandler, 12 Bit, mit Alarmfunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC121C021EVM — ADC121C021 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC121C021EVM — ADC121C021 Evaluation Module
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
* EVM User's guide ADC121C021EVM Booster Pack User’s Guide 30.09.2014
Zertifikat ADC121C021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos