ADS52J65EVM

ADS52J65EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS52J65-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des ADS52J65-Bausteins und seiner Funktionen. Der ADS52J65 ist für den Betrieb mit geringem Stromverbrauch ausgelegt und bietet ein sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) mit 2-Vpp-Vollausschlag-Eingang. Der Baustein verfügt über fortschrittliche Digitalfunktionen, darunter ein digitaler I/Q-Demodulator mit einem Fraktionsdezimationsfilter. Die ADC-Daten (Analog-zu-Digital-Wandler) von jedem Kanal werden im Format 8b bis 10b kodiert und als Serializer/Deserializer (SerDes)-Datenstrom unter Verwendung von Strommodus-Logik (CML)-Ausgangspuffern gemäß dem Standard JESD204B gesendet.

Merkmale
  • 8-kanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 125 MSPS, mit JESD204B-Schnittstelle
  • Erfordert TSW14J50EVM und die Pro-Software für Hochgeschwindigkeits-Datenwandler (DATACONVERTERPRO-SW) für die Datenerfassung und Leistungsevaluierung am JESD204B

  • ADS52J65-Evaluierungsmodul
  • Stromversorgungskabel
  • Mini-USB-Kabel

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS52J65 — 8-kanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 125 MSPS, mit JESD204B-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch für das ADS52J65EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Legen Sie los

  1. Zugriff auf den sicheren Ordner ADS52J65EVM anfordern
  2. ADS52J65EVM bestellen
  3. ADS52J65EVM-GUI herunterladen
  4. ADS52J65EVM-Benutzerhandbuch herunterladen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS52J65EVM — ADS52J65 8-channel 16-bit 125-MSPS ADC with JESD204B interface evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

ADS52J65EVM — ADS52J65 8-channel 16-bit 125-MSPS ADC with JESD204B interface evaluation module
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
Zertifikat ADS52J65EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos