ADS5400EVM-CVAL

ADS5400-SP-Evaluierungsmodul

ADS5400EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The EVM provides a platform for evaluating the ADS5400HFS/EM under various signal, reference, and supply conditions. Power connections to the EVM are supplied by banana jack sockets. The EVM provides an external SMA connector for input of the ADC clock. The single-ended input is converted into a differential signal at the input of the device. The analog input to the ADC is provided by an external SMA connector. The user supplies a single-ended input or differential input (SMA connector not populated in the EVM). If the single-ended configuration is used, the signal is converted into the differential signal before the ADC. The EVM can be powered directly from 5V for the ADC analog supply, or EVM jumper settings can be modified to use the onboard power solution from Texas Instruments. The input power supply voltage range for the EVM can be 6 to 36 V only if the onboard TI power solution is used.

Note: This EVM contains Pb, a necessary component for QML parts

Merkmale
  • 1-GSPS Sample Rate
  • 12-Bit Resolution
  • 2.1 GHz Input Bandwidth
  • SFDR = 65 dBc at 1.2 GHz
  • SNR = 57 dBFS at 1.2 GHZ
  • 7 Clock Cycle
  • Latency Interleave Friendly: Internal Adjustments for Gain, Phase and Offset
  • 1.5 - 2 VPP Differential Input Voltage
  • Programmable LVDS-Compatible Outputs
  • 1 or 2 Bus Options
  • Total Power Dissipation: 2.2 W
  • On-Chip Analog Buffer
  • 100-Pin Ceramic Nonconductive Tie-Bar Package
  • Military Temperature Range (-55°C to 125°C Tcase)
  • Processed Per Internal QML Class V Assembly/Test Flow QML Class V Qualified
  • SMD 5962-09240

    APPLICATIONS
  • Test and Measurement Instrumentation
  • Ultra-Wide Band Software-Defined Radio
  • Data Acquisition
  • Power Amplifier Linearization
  • Signal Intelligence and Jamming
  • Radar
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS5400-SP ADC, QMLV, 50 krad, keramisch, 12 Bit, ein Kanal, 1 GSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS5400EVM-CVAL — ADS5400-SP Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS5400EVM-CVAL ADS5400-SP Evaluation Module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS5400EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) 13.08.2013

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Programmiertool
HSADC-SPI-UTILITY Highspeed-ADC-SPI-Programmier-Tool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos