ADS7863EVM

ADS7863-Evaluierungsmodul

ADS7863EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS7863EVM uses a circuit board that will evaluate the ADS7861, ADS8361 and ADS7863 ADCs, 12-bit and 16-bit devices. The ADS7861 operates from 5 volts for AVdd & DVdd while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V for AVdd & DVdd and the ADS7863 operates from 2.7V to 5.5V for AVdd and DVdd. The evaluation board has a 500 kSPS, 12-bit/16-bit serial output. The analog inputs can be configured single-ended or differential. The module has two added features: a built in reference and a high-speed serial interface.

Merkmale
  • Full-featured EVM board for the ADS7863 12-bit analog to digital converter
  • Onboard signal-conditioning option for CHB1
  • Access to SDOA and SDOB as well as Mode pins M0 and M1
  • Modular design for use with a variety of DSP and micro-controller interface boards
Präzisions-ADCs
ADS7863A Zweifacher simultan abtastender SAR-ADC 2 MSPS, 12 Bit, 2 + 2 oder 3 + 3 Kanäle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS7863EVM — ADS7863 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS7863EVM ADS7863 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 19.05.2011
Zertifikat ADS7863EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos