ADS7883EVM

ADS7883-Evaluierungsmodul

ADS7883EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS7883EVM is a full-featured reference design, prototype, and software platform for the ADS7883ADC. The reference design feature contains essential circuitry to showcase the A/D converter. It gives the ability to change the input components to use different input frequencies. As a prototype board the input circuitry contains extra pads to allow the input signal to be inverting or non-inverting. As a software test platform, the EVM can be plugged into a 5-6K INTERFACE or an MCU Interface board to allow operation with C5000 and C6000 DSKs or microcontrollers such as the MSP430.

Merkmale
  • The EVM is a full-featured evaluation module for the ADS7883 12-bit, 3-MSPS, single-channel ADC
  • On board signal conditioning using a precision THS4031 operational amplifier
  • The on board reference voltage is derived from the ADS7883 device
  • Input digital buffers are not limited to device VDD
  • Built using TI's modular EVM design rules
Präzisions-ADCs
ADS7883 Serieller ADC, 2,7-5,5 V, 12 Bit, 3 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS7883EVM — ADS7883 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS7883EVM ADS7883 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS788xEVM Users Guide (Rev. B) 28.08.2008
Zertifikat ADS7883EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos