ADS8344EVM

ADS8344EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8344EVM is an 8-channel, 16-bit analog-to-digital converter evaluation board based on the ADS8344 ADC. Typical power dissipation is 10 mW at a 100 kHz throughput rate and a 5-V supply. The device uses a synchronous serial interface that is buffered on the EVM. The EVM also incorporates a stable voltage reference and operational amplifier, configured as a buffer to ensure a low-noise voltage to the ADC.

 

Companion power devices:

Präzisions-ADCs
ADS8344 — 16-Bit, 100 kSPS, 8-Kanal-SAR-ADC mit unsymmetrischen Eingängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8344EVM — ADS8344 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8344EVM — ADS8344 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS8344/45EVM 26.07.2007
* EVM User's guide ADS8344EVM 10.06.2002
Zertifikat ADS8344EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
5-6KINTERFACE — 5–6 K, Schnittstellen-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos