ADS8361EVM

ADS8361-Evaluierungsmodul

ADS8361EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8361EVM uses a circuit board designated ADS78-8361EVM. This EVM board will accept either the ADS7861 (12bit) or the ADS8361 (16bit) ADC. The ADS7861 operates from 5 volts to supply AVdd & DVdd, while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V to supply AVdd & DVdd. The evaluation board has a 500 kSPS,12-bit/16-bit serial output. The analog inputs can be configured single-ended or differential. Finally, the evaluation module has two added features: a built in reference and a high-speed serial interface.

Präzisions-ADCs
ADS7861 Zweifacher simultan abtastender Analog-zu-Digital-Wandler, 500 KHz, 12 Bit, 2 + 2 Kan. ADS7863 Zweifacher, 2MSPS, 12-Bit, 3+3- oder 2+2-Kanal, Analog-zu-Digital-Wandler-SAR-Wandler mit simultaner ADS8361 2 ADCs, 16 Bit, 500 kSPS, 4 Kanäle, serieller Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8361EVM — ADS8361 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8361EVM ADS8361 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 19.05.2011
Zertifikat ADS8361EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente ADS8361EVM Readme Page Thank You Letter 03.03.2005

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
5-6KINTERFACE 5–6 K, Schnittstellen-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos