ADS8363EVM

ADS8363EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8363EVM uses a circuit board designated ADS72-8363EVM. This EVM board will accept either the ADS7263 (12bit) or the ADS8363 (16bit) ADC. The evaluation board has two 1MSPS, 12-bit/16-bit serial output channels. The analog inputs can be configured as 4 pseudo-differential or 2 fully differential channel pairs. This feature provides a total of eight pseudo differential inputs or four fully differential inputs.

Präzisions-ADCs
ADS7263 — 14-Bit 1MSPS 4x2/2x2 SAR-ADC mit simultaner Abtastung ADS8363 — SAR-ADC mit 16 Bit, 1 MSPS, 4x2/2x2 simultaner Abtastung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8363EVM — ADS8363 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8363EVM — ADS8363 Evaluation Module
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
* EVM User's guide ADS7263/ADS8363EVM User Guide 11.01.2011
Zertifikat ADS8363EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos