ADS8365M-EVM

ADS8365M-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8365M-EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8365 analog-to-digital converter (ADC). This high-resolution, 16 bit, parallel analog-to-digital, 250 kHz, SAR device, can be configured as a single or fully differential, pseudo-bipolar input. The EVM uses a INA159 amplifier (selected for its low noise), configured to allow the ADS8365 to operate at optimized performance to meet data sheet specifications.

Merkmale
  • Full-featured evaluation board for the ADS8365, 250 kHz, 16 bit, 6 channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter
  • Analog inputs can be configured as single-ended or differential
  • Modular design allows direct connection to various DSP platforms through the 5-6K and HPA-MCU interface boards
  • The ADS8365M-EVM can use its internal reference by using jumper W3 on the board
  • Onboard input and output digital buffer connectors are available on the EVM
Präzisions-ADCs
ADS8365 — 16-Bit-SAR-ADC, 250 kSPS, 6 Kanäle, mit simultaner Abtastung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8365M-EVM — ADS8365M – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8365M-EVM — ADS8365M – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide ADS8364/65M EVM User's Guide 07.09.2006
Zertifikat ADS8365M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos