ADS8412EVM

ADS8412EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8412EVM is a full-featured EValuation Module for the operation of the ADS8412 analog to digital converter. The part is a high-speed SAR (successive approximation register); 16-bits of resolution, single channel, parallel interface ADC. The EVM has an on board signal conditioning circuit, an inverting gain of one amplifier, used to buffer and condition the incoming signal. This board also has a precise reference, buffered with a non-inverting operational amplifier. The digital input/outputs are buffered, while on board decoding can be used for stacking of multiple EVMs.

Merkmale
  • On board signal conditioning
  • Onboard reference
  • Input and Output Digital Buffers
  • On board decoding for stacking multiple EVMs
Präzisions-ADCs
ADS8412 — Paralleler ADC, 16 Bit, 2MSPS mit Referenz, unipolar, mit vollständig differenziellem Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8412EVM — ADS8412 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8412EVM — ADS8412 Evaluation Module
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
* EVM User's guide ADS8402/ADS8406/ADS8412 EVM User's Guide (Rev. A) 14.09.2004
Zertifikat ADS8412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
5-6KINTERFACE — 5–6 K, Schnittstellen-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos