ADS8505EVM

ADS8505-Evaluierungsmodul

ADS8505EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8505EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8505 analog-to-digital converter (ADC). This 16-bit, capacitor-based, SAR/ADC operates at a maximum rate of 250 KSPS. The EVM allows the use of an optional buffer amplifier U8 to condition the input signals to the ADS8505 device. The EVM is configured to use an off board reference (when the device reference is not used) through the setting of on board jumpers.

Merkmale
  • Full-featured evaluation board for the ADS8505, parallel Analog to Digital Converter
  • Industry Standard bi-polar 10 V Analog Input Range
  • Built in reference
  • Parallel interface with 3-state output drivers
  • Compatible with the 5-6k Interface board for use with a variety of DSP Starter Kits
Präzisions-ADCs
ADS8505 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 250 kSPS, mit programmierbaren Eingangsbereichen (±10/±5/±3,3V) und paralle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8505EVM — ADS8505-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8505EVM ADS8505-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide ADS78/8505EVM User's Guide 15.12.2004
Zertifikat ADS8505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos