AFE1256EVM

AFE1256EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE1256EVM ist ein kompaktes Evaluierungskit mit USB-Schnittstelle für das 256-kanalige COF AFE1256. Das EVM ist selbständig mit DACs und auf der Platine integriertem Mustergenerator, wodurch die Abhängigkeit von externen Geräten erheblich reduziert wird. Es wird lediglich eine Stromversorgung benötigt. Das Kit besteht aus einem EVM und einem separaten COF-Adapter sowie benutzerfreundlicher Software zur Leistungsbewertung der COF-Bausteine. Der COF-Adapter ist abnehmbar, sodass mehrere COF-Adapter mit einem einzigen EVM-Setup evaluiert werden können. Die USB-2.0-Schnittstelle ermöglicht schnelle Konfigurations-Downloads und die FPGA-PC-Kommunikation über einen Mikrocontroller.

Merkmale
  • Charakterisiert den AFE1256 COF (extern abnehmbar)
  • Auf der Platine integrierte analoge Signalerzeugung
  • Auf der Platine integrierte 3,4-V-DUT-Stromerzeugung
  • Auf der Platine integrierte FPGA-basierte Mustererzeugung und Datenerfassung
  • Kommuniziert mit einem Personal Computer über eine USB-2.0-Schnittstelle
AFEs für digitales Röntgen
AFE1256 — 256-kanaliges analoges Frontend (AFE) für digitale Flatpanel-Röntgen-Detektoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

AFE1256 Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE1256EVM — AFE1256 256-channel AFE for flat-panel digital X-ray detectors evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE1256EVM — AFE1256 256-channel AFE for flat-panel digital X-ray detectors evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AFE1256COF EVM Introduction User Guide 05.11.2013
Zertifikat AFE1256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos