AFE1598EVM

AFE1598EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE1598-Evaluierungskit ist eine Entwicklungsplattform zur Evaluierung der Leistung des AFE1598 bei Patientenüberwachungs- und Diagnoseanwendungen. Der AFE1598 ist eine Produktfamilie von mehrkanaligen, simultan abtastenden 24-Bit-Delta-Sigma(ΔΣ)-Analog-Digital-Wandlern (Analog-to-Digital Converters, ADCs) mit integrierten programmierbaren Instrumentenverstärkern (Instrumentation Amplifiers, INAs), interner Referenz und On-Chip-Taktung. Der AFE enthält alle Funktionen, die üblicherweise in Anwendungen für medizinische Elektrokardiogramme (EKG) und Elektroenzephalogramme (EEG) benötigt werden. Durch seine hohe Integrationsfähigkeit und Leistung ermöglicht der AFE1598 die Entwicklung skalierbarer medizinischer Systeme, die sich durch eine geringere Größe, einen geringeren Stromverbrauch und mehr Kosteneffizienz auszeichnen.

Merkmale
  • Bis zu acht hochauflösende EKG-Kanäle mit geringem Stromverbrauch von 350 μW/Kanal
  • Acht flexible Leitungen von zehn Elektroden wählbar
  • Integrierter Right-Leg-Antriebsverstärker, mit dem jede Elektrode angesteuert werden kann
  • Interner Algorithmus zur Schrittmachererkennung für bis zu vier Ableitungen
  • Hochgeschwindigkeitsausgabe mit bis zu 128 ksps auf bis zu vier Kanälen zur benutzerseitigen Software-Zeiterkennung
  • Rauscharme Messung der thorakalen Impedanz
Biosensorik-AFEs
AFE1598 — Energieeffizientes Achtkanal-EKG-AFE mit Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität und FIFO AFE159P8 — Energieeffizientes 8-Kanal-EKG-AFE mit Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungsqualität AFE159RP8 — Energieeffizientes 8-Kanal-EKG-AFE mit Atmung, Schrittmacher, Erkennung von Lead-Off- und Ableitungs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE1598EVM — AFE1598 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE1598EVM — AFE1598 – Evaluierungsmodul
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
Zertifikat AFE1598EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos