AFE2256EVM

AFE2256EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE2256EVM ist ein kompaktes Evaluierungskit mit USB-Schnittstelle für das 256-kanalige Analog-Frontend AFE2256. Das EVM ist selbständig und verfügt über auf der Platine integrierte DACs und Stromerzeugung, wodurch die Abhängigkeit von externen Geräten erheblich reduziert wird. Das Kit besteht aus einem EVM und zwei separaten COF-Adaptern sowie benutzerfreundlicher Software zur Leistungsbewertung der COF-Bausteine. Der COF-Adapter ist abnehmbar, sodass mehrere COF-Adapter mit einem einzigen EVM-Setup evaluiert werden können. Die USB-2.0-Schnittstelle ermöglicht schnelle Konfigurations-Downloads und die FPGA-PC-Kommunikation über einen Mikrocontroller.

Merkmale
  • Ermöglicht die schnelle Evaluierung von AFE2256 COF-Bausteinen (extern abnehmbar)
  • GUI-Software ermöglicht die einfache Steuerung von AFE2256 Bausteinmodi und -Funktionen
  • Auf der Platine integrierte 3,3-V- und 1,8-V-DUT-Stromerzeugung
  • Auf der Platine integrierte FPGA-basierte Mustererzeugung und Datenerfassung
  • Kommuniziert mit einem Personal Computer über eine USB-2.0-Schnittstelle


2 COF-Adapterplatinen
AFE2256 FPGA-Platine
Stromversorgungskabel
USB-2.0-Kabel

AFEs für digitales Röntgen
AFE2256 — 256-kanaliges analoges Frontend (AFE) für digitale Röntgen-Flatpanel-Detektoren

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP38798 — Rauscharmer einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 20 V, hoher PSRR mit Aktivierung

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS75003 — Integrierter und konfigurierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit zwei Abwärtsreglern und einem LDO

 

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC9881 — Rauscharmer Einkanal-DAC mit 18 Bit und Spannungsausgang für hochpräzise Anwendungen

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
LMP7731 — Rauscharmer, präziser RRIO-Einzelverstärker mit 2,9 nV/sqrt (Hz) LMP7732 — Zweifacher Präzisionsverstärker, 2,9 nV/sqrt (Hz), rauscharm, PRIO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

AFE2256EVM Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE2256EVM — AFE2256 256-channel AFE for digital X-ray flat-panel detectors evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE2256EVM — AFE2256 256-channel AFE for digital X-ray flat-panel detectors evaluation module
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
* EVM User's guide AFE2256EVM Introduction User's Guide 24.11.2015
Zertifikat AFE2256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos