AFE4405EVM

AFE4405EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE4405 ist ein analoges Frontend (AFE) für optische Biosensoranwendungen wie die Herzfrequenzüberwachung (HRM) und die Sättigung des peripheren Kapillarsauerstoffs (SpO2). Der Baustein unterstützt bis zu drei schaltende Leuchtdioden (LEDs) und eine Fotodiode (PDs). Der Strom von jedem der vier PDS in jeder Phase wird von Transimpedanzverstärkern (TIA) in Spannung umgewandelt, gefiltert und dann mit einem gemeinsamen Analog-Digital-Wandler (ADC) digitalisiert. Der ADC-Code kann in einem FIFO-Block (First-in First-out) für 240 Samples gespeichert werden. Die FIFO-Tiefe kann unterteilt werden, um die Phasen aufzunehmen, die gespeichert werden müssen. Das FIFO kann entweder über I²C oder eine SPI-Schnittstelle ausgelesen werden. Das AFE verfügt über einen vollständig integrierten LED-Treiber mit 8-Bit-Stromregelung. Der Baustein kann durch einen externen Takt oder einen internen Oszillator getaktet werden. Das Gerät kommuniziert über eine I²C-Schnittstelle mit einem externen Hostprozessor. Das AFE4405EVM wurde entwickelt, um die Evaluierungs- und Systementwicklungsaktivitäten in Zusammenhang mit dem AFE4405 zu beschleunigen.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 1000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE4405 Register über eine benutzerfreundliche GUI
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption
Biosensorik-AFEs
AFE4405 — Ultrakleiner integrierter AFE mit FIFO für die optische Herzfrequenzüberwachung und Biosensorik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

AFE4405 Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE4405EVM — AFE4405 Integrated AFE With FIFO for Wearable Optical Heart-Rate Monitoring Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE4405EVM — AFE4405 Integrated AFE With FIFO for Wearable Optical Heart-Rate Monitoring Evaluation Module
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
* EVM User's guide AFE4405EVM Introduction User's Guide 13.04.2016
Zertifikat AFE4405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos