AFE4420EVM

AFE4420EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für AFE4420 ist eine Plattform zur Evaluierung des AFE4420, eines Analog-Frontends (AFE) für optische Biosensoranwendungen wie Herzfrequenzüberwachung (HRM) und Sauerstoffsättigung des kapillaren Blutes (SpO2). AFE4420 unterstützt vier schaltende Leuchtdioden (LEDs) und vier Fotodioden. Der Strom von jedem der vier PDS in jeder Phase wird von Transimpedanzverstärkern (TIA) in Spannung umgewandelt, gefiltert und dann mit einem gemeinsamen Analog-Digital-Wandler (ADC) digitalisiert. ADC-Code kann in einem 128-Sample-FIFO mit programmierbarer Tiefe gespeichert werden. Die FIFO-Tiefe kann unterteilt werden, um die Phasen aufzunehmen, die gespeichert werden müssen. Das FIFO kann entweder über eine I2C-Schnittstelle oder eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) ausgelesen werden

Außerdem verfügt das AFE4420 über einen vollständig integrierten LED-Treiber mit 8-Bit-Stromregelung. Der Baustein kann durch einen externen Takt oder einen internen Oszillator getaktet werden. Das Gerät kommuniziert über eine I2C-Schnittstelle mit einem externen Hostprozessor

Das AFE4420EVM wurde entwickelt, um die Evaluierungs- und Systementwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem AFE4420 zu beschleunigen.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 1000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE4420-Register
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • AFE4420-Evaluierungsmodul (EVM)
  • AFE4420 Sensorplatine
  • 10-poliges Flachbandkabel (1)
  • Micro-USB-Kabel (1)

Biosensorik-AFEs
AFE4420 — Ultrakleines integriertes AFE mit FIFO für tragbare optische Multisensor-Herzfrequenzüberwachung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE4420EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Legen Sie los

  1. Zugriff auf den sicheren Ordner AFE4420EVM anfordern
  2. AFE4420EVM bestellen
  3. AFE4420-GUI herunterladen
  4. AFE4420EVM-Benutzerhandbuch herunterladen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE4420EVM — AFE4420 integrated AFE with FIFO for wearable optical heart-rate monitoring evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE4420EVM — AFE4420 integrated AFE with FIFO for wearable optical heart-rate monitoring evaluation module
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
Zertifikat AFE4420EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos