AFE4460EVM

AFE4460EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul AFE4460 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AFE4460, eines analogen Frontends (AFE), für optische Biosensoranwendungen wie Herzfrequenzüberwachung und periphere kapillare Sauerstoffsättigung (SpO2).

AFE4460 unterstützt bis zu 32 schaltende Leuchtdioden (LEDs) und bis zu vier Fotodioden (PDS). Das AFE verfügt über zwei LED-Treiber mit jeweils 8-Bit-Stromregelung. Der Baustein verfügt über eine Sende- und Empfangsschaltung mit hohem Dynamikbereich, die die Erfassung sehr kleiner Signalpegel unterstützt. Es können bis zu 16 Signalphasensätze definiert werden, wobei jeder Phasensatz eine Kombination aus LED- und Umgebungsphasen umfasst. Rauscharme Offset-Digital-Analog-Wandler (DACs) an den Empfängereingängen können automatisch so gesteuert werden, dass DC von Umgebungs- und LED-Licht gelöscht wird. Der Strom von jedem der vier PDS in jeder Phase wird von Transimpedanzverstärkern (Tias) in Spannung umgewandelt, gefiltert und dann mit einem gemeinsamen Analog-Digital-Wandler (ADC) digitalisiert. Der ADC-Code kann in einem FIFO-Block (First-in First-out) für 256 Samples gespeichert werden. Der FIFO kann über eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) oder eine Inter-Integrated-Circuit-Schnittstelle (I2C) ausgelesen werden.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 1000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE4960-Register
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • AFE4960-Evaluierungsmodul
  • Micro-USB-Kabel
  • HF-Sensorkabel (HRM)
  • EVM-Platine

Biosensorik-AFEs
AFE4460 — Integ. AFE, hoher SNR, extrem niedriger Stromverbrauch für optische Wearable-Biosensorik, mit FIFO AFE4462 — Extrem kleines integriertes AFE für optische Biosensorik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE4460EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE4460EVM — AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE4460EVM — AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)
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
Zertifikat AFE4460EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos