AFE44I30EVM

AFE44I30EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE44I30-Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um die Evaluierungs- und Systementwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem AFE44I30 zu beschleunigen. AFE44I30 ist ein analoges Frontend (AFE) für optische Biosensoranwendungen wie die Herzfrequenzüberwachung (HRM) und die Sättigung des peripheren Kapillarsauerstoffs (SpO2).

AFE44I30 unterstützt sechs schaltende Leuchtdioden (LEDs) und bis zu vier Fotodioden (PDS). Es können bis zu 24 Signalphasen definiert werden, wobei das Signal von jeder Phase synchron erfasst wird. Der Strom von jedem der vier PDS in jeder Phase wird von Transimpedanzverstärkern (TIA) in Spannung umgewandelt, gefiltert und dann mit einem gemeinsamen Analog-Digital-Wandler (ADC) digitalisiert. Der ADC-Code kann in einem FIFO-Block (First-in First-out) für 128 Samples gespeichert werden. Die FIFO-Tiefe kann unterteilt werden, um die Phasen aufzunehmen, die gespeichert werden müssen. Das FIFO kann über eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) ausgelesen werden.

Das AFE verfügt über zwei LED-Treiber mit jeweils 8-Bit-Stromregelung. AFE44I30 kann durch einen externen Takt oder einen internen Oszillator getaktet werden. Das Gerät kommuniziert über eine I2C-Schnittstelle mit einem externen Hostprozessor. Der Baustein verfügt über eine Sende- und Empfangsschaltung mit hohem Dynamikbereich, die Erfassung sehr kleiner Signalpegel unterstützt.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 1000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE44I30-Register
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • AFE44I30-Evaluierungsmodul
  • Micro-USB-Kabel
  • HRM-Sensorkabel

Biosensorik-AFEs
AFE44I30 — Ultra-Low-Power integriertes Analog-Frontend (AFE) für optische Wearable-Biosensorik mit FIFO u. I²C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE44I30EVM — AFE44I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE44I30EVM — AFE44I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module
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
Zertifikat AFE44I30EVM EU Declaration of Conformity 26.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos