AFE44S30EVM

AFE44S30EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) AFE44S30 ist eine Plattform zur Evaluierung des AFE44S30, eines Analog-Frontends (AFE) für optische Biosensoranwendungen wie Pulsfrequenzüberwachung (HRM) und Sauerstoffsättigung des kapillaren Blutes (SpO2). Das AFE44S30 unterstützt sechs schaltende Leuchtdioden (LEDs) und bis zu vier Fotodioden. Der Strom von jedem der vier PDS in jeder Phase wird von Transimpedanzverstärkern (TIA) in Spannung umgewandelt, gefiltert und dann mit einem gemeinsamen Analog-Digital-Wandler (ADC) digitalisiert. ADC-Code kann in einem 128-Sample-FIFO mit programmierbarer Tiefe gespeichert werden. Die FIFO-Tiefe kann unterteilt werden, um die Phasen aufzunehmen, die gespeichert werden müssen. Das FIFO kann über eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) ausgelesen werden.

Außerdem verfügt das AFE44S30 über einen vollständig integrierten LED-Treiber mit 8-Bit-Stromregelung. Der Baustein kann durch einen externen Takt oder einen internen Oszillator getaktet werden. Der Baustein kommuniziert über ein SPI mit einem externen Hostprozessor.

Das AFE44S30EVM hat den Zweck, die Evaluierungs- und Systementwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem AFE44S30-Baustein zu beschleunigen.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 1000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE44S30-Register
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • AFE44S30 – Evaluierungsmodul
  • Tochterplatine (MHR041)
  • Kabel: USB-A-Stecker auf Micro-B-Stecker, 3 ft. (3025010-03)
  • HRM SpO2-Kabel

Biosensorik-AFEs
AFE44S30 — Ultra-Low-Power integriertes Analog-Frontend (AFE) für optische Wearable-Biosensorik mit FIFO und SP AFE49I30 — Integriertes AFE mit extrem geringem Stromverbrauch für optische Wearable-Biosensorik mit FIFO, I2C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE44S30EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE44S30EVM — AFE4430 integrated AFE for wearable optical biosensing with FIFO and SPI evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE44S30EVM — AFE4430 integrated AFE for wearable optical biosensing with FIFO and SPI evaluation module
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
Zertifikat AFE44S30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 06.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos