AFE4900EVM

AFE4900EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE4900 ist ein analoges Frontend (AFE) für optische Biosensoranwendungen wie die Herzfrequenzüberwachung (HRM) und die Sättigung des peripheren Kapillarsauerstoffs (SpO2). Der baustein unterstützt bis zu vier schaltende Leuchtdioden (LEDs) und bis zu drei Fotodioden (PDs). Der Strom von jedem der vier PDS in jeder Phase wird von Transimpedanzverstärkern (TIA) in Spannung umgewandelt, gefiltert und dann mit einem gemeinsamen Analog-Digital-Wandler (ADC) digitalisiert. Der ADC-Code kann in einem FIFO-Block (First-in First-out) für 128 Samples gespeichert werden. Die FIFO-Tiefe kann unterteilt werden, um die Phasen aufzunehmen, die gespeichert werden müssen. Das FIFO kann entweder über I2C oder eine SPI-Schnittstelle ausgelesen werden. Das AFE verfügt über zwei LED-Treiber mit jeweils 8-Bit-Stromregelung. Der Baustein kann durch einen externen Takt oder einen internen Oszillator getaktet werden. Das Gerät kommuniziert über eine SPI/I2C-Schnittstelle mit einem externen Hostprozessor. Das AFE4500-Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um die Evaluierungs- und Systementwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem AFE4900 zu beschleunigen.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 1000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE4900 Register über eine benutzerfreundliche GUI
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • AFE4900-Evaluierungsmodul (EVM)
  • EVM-Platine
  • Sensorkabel (1)

Biosensorik-AFEs
AFE4900 — Ultra-Low-Power integrierte AFE für tragbare optische, elektrische Biosensorik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE4900EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Legen Sie los

  1. Zugriff auf den sicheren Ordner AFE4900 anfordern
  2. Den AFE4900EVM bestellen
  3. AFE4900EVM-GUI herunterladen
  4. AFE4900EVM-Benutzerhandbuch herunterladen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE4900EVM — AFE4900 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical, electrical biosensing evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE4900EVM — AFE4900 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical, electrical biosensing evaluation module
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
Zertifikat AFE4900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos