AFE4960EVM

AFE4960EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE4960-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Auswertung des AFE4960-AFE (Biosensing Analog Front End), das der Unterstützung synchronisiertes Signalerfassungsfunktionen von Elektrokardiogramm- (EKG) und Bioimpedanzsignalen dient.

AFE4960 kann entweder als zweikanaliger EKG-Empfänger oder als einkanaliger EKG-Empfänger und als Respirationsimpedanzkanal konfiguriert werden. Die AFE-Signalketten können beliebig an bis zu vier Elektroden angeschlossen werden. Zur Einstellung der Body-Bias kann ein RLD-Verstärkerausgang (Right-Leg Drive) verwendet werden. Das AFE verfügt über eine DC-Anschlussvorspannung zur Erkennung von ein-/Ausschaltreglern und eine AC-Anschlussvorspannung zur Messung der Anschlussimpedanz.

Die Schrittmacherimpulserkennung wird auf einem Kanal unterstützt. Programmierbare Dezimationsfilter am Ausgang beider Kanäle reduzieren die Ausgangsdatenrate.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 2000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE4960-Register
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • AFE4960-Evaluierungsmodul
  • Micro-USB-Kabel
  • EKG-Sensorkabel

Biosensorik-AFEs
AFE4960 — Zweikanaliges EKG-Analog-Frontend mit integrierter Atmungs- und Tempoerkennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE4960EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE4960EVM — AFE4960 evaluation module for two-channel ECG AFE with integrated respiration and pace detection

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE4960EVM — AFE4960 evaluation module for two-channel ECG AFE with integrated respiration and pace detection
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AFE4960EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos