AFE4960PEVM

AFE4960PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE4960P-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Auswertung des AFE4960P-AFE (Biosensing Analog Front End), das der Unterstützung synchronisierter Signalerfassungsfunktionen von Elektrokardiogramm (EKG) und Photoplethysmographie (PPG) dient.

AFE4960P kann entweder als zweikanaliger EKG-Empfänger oder als einkanaliger EKG-Empfänger und als Respirationsimpedanzkanal zusammen mit PPG konfiguriert werden. Die AFE-Signalketten können beliebig an bis zu vier Elektroden angeschlossen werden. Zur Einstellung der Body-Bias kann ein RLD-Verstärkerausgang (Right-Leg Drive) verwendet werden. Das AFE verfügt über eine DC-Anschlussvorspannung zur Erkennung von ein-/Ausschaltreglern und eine AC-Anschlussvorspannung zur Messung der Anschlussimpedanz.

Die Schrittmacherimpulserkennung wird auf einem Kanal unterstützt. Programmierbare Dezimationsfilter am Ausgang beider Kanäle reduzieren die Ausgangsdatenrate.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 2000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE4960P-Register
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • AFE4960P-Evaluierungsmodul
  • Micro-USB-Kabel
  • EVM-Platine
  • Sensorkabel für Herzfrequenzmonitor (HRM)
  • Sensorkabel für Elektrokardiogramm (EKG)

Biosensorik-AFEs
AFE4960P — Zweikanaliges EKG- und PPG-Analog-Frontend mit integrierter Atmungs- und Tempoerkennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE4960PEVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE4960PEVM — AFE4960P evaluation module for two-channel ECG and PPG AFE with respiration and pace detection

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE4960PEVM — AFE4960P evaluation module for two-channel ECG and PPG AFE with respiration and pace detection
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
Zertifikat AFE4960PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos