AFE49I30EVM

AFE49I30EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE4500-Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um die Evaluierungs- und Systementwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem AFE49I30 zu beschleunigen. AFE49I30 ist ein analoges Frontend (AFE) für optische Biosensoranwendungen wie die Herzfrequenzüberwachung (HRM) und die Sättigung des peripheren Kapillarsauerstoffs (SpO2).

AFE49I30 unterstützt sechs schaltende Leuchtdioden (LEDs) und bis zu vier Fotodioden (PDS). Der Strom von jedem der vier PDS in jeder Phase wird von Transimpedanzverstärkern (TIA) in Spannung umgewandelt, gefiltert und dann mit einem gemeinsamen Analog-Digital-Wandler (ADC) digitalisiert. ADC-Code kann in einem 128-Sample-FIFO mit programmierbarer Tiefe gespeichert werden. Die FIFO-Tiefe kann unterteilt werden, um die Phasen aufzunehmen, die gespeichert werden müssen. Das FIFO kann über eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) ausgelesen werden.

Das AFE verfügt über zwei LED-Treiber mit jeweils 8-Bit-Stromregelung. AFE49I30 kann durch einen externen Takt oder einen internen Oszillator getaktet werden. Der Baustein kommuniziert über ein SPI mit einem externen Hostprozessor.

Merkmale
  • Erfassen Sie Daten mit bis zu 1000 SPS im Evaluierungsmodus
  • USB-basierte Stromversorgung und PC-Anwendungskonnektivität
  • Zugriff auf alle AFE49I30-Register
  • USB-basierte Firmware-Aktualisierungsoption

  • AFE49I30-Evaluierungsmodul
  • Micro-USB-Kabel
  • HRM-Sensorkabel

Biosensorik-AFEs
AFE49I30 Integriertes AFE mit extrem geringem Stromverbrauch für optische Wearable-Biosensorik mit FIFO, I2C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE49I30EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE49I30EVM — AFE49I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE49I30EVM AFE49I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module
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
Zertifikat AFE49I30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 04.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos