AFE5828EVM

AFE5828EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul AFE5828 ist eine hochintegrierte Analog-Frontend-(AFE)-Lösung speziell für Ultraschallsysteme, bei denen eine hohe Leistung und eine geringe Größe Voraussetzung sind. Das Bauteil integriert einen vollständigen TGC-Bildgebungspfad (Time-Gain Control) und einen CWD-Pfad (Continuous-Wave Doppler). Der 16-Kanal-Baustein ist die energieeffizienteste Lösung von TI und ermöglicht verschiedene Einstellungskombinationen für Stromverbrauch und Rauschen zur Optimierung der Systemleistung. Daher ist der AFE5828 eine geeignete Ultraschall-AFE-Lösung für portable und High-End-Systeme.

Merkmale
  • 16-kanaliges komplettes analoges Frontend (AFE)
  • Rauscharmer Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (LNA)
  • Rauscharmes spannungsgesteuertes Dämpfungsglied, 36 dB
  • Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit
  • Erfordert TSW1400EVM und die High-Speed Data Converter Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW) für die Datenerfassung und Leistungsbewertung mit LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)

  • AFE5828-Evaluierungsmodul (EVM)
  • Stromversorgungskabel
  • Mini-USB-Kabel

Ultraschall-AFEs
AFE5828 — 16-Kanal-Ultraschall-AFE mit 102 mW/Kanal Stromverbrauch, LVDS-Schnittstelle und passivem CW-Mischer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch für das AFE5828EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Zusätzliche Werkzeuge erforderlich

TSW1400EVM (abgekündigt) ist für die Entwicklung erforderlich, wenn mit AFE5828EVM evaluiert wird. Kaufen Sie das AFE5828EVM nur, wenn Sie das TSW1400EVM bereits besitzen.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE5828EVM — AFE5828 16-Ch Ultrasound AFE With LVDS Interface and Passive CW Mixer Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE5828EVM — AFE5828 16-Ch Ultrasound AFE With LVDS Interface and Passive CW Mixer Evaluation Module
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
Zertifikat AFE5828EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos