AFE5832LPEVM

AFE5832LPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE20408-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des Bausteins AFE5832LP. AFE5832LP ist eine hochintegrierte Analog-Frontend-Lösung (AFE) speziell für Ultraschallsysteme, die hohe Leistung und geringe Größe benötigen. Das Bauteil integriert einen vollständigen TGC-Bildgebungspfad (Time-Gain Control) und einen CWD-Pfad (Continuous-Wave Doppler). Der 32-Kanal-Baustein ermöglicht verschiedene Kombinationen von Stromverbrauch und Rauschen für eine optimale Systemleistung. Daher ist der AFE5832LP eine geeignete Ultraschall-AFE-Lösung für portable und High-End-Systeme.

Merkmale
  • 32-kanaliges komplettes analoges Frontend (AFE)
  • Rauscharmer Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (LNA)
  • Digitale Zeitverstärkungskompensationsengine mit einem Gesamtbereich von 12 dB bis 51 dB
  • Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit
  • Erfordert TSW1400EVM und die Highspeed Data Converter Pro Software (DATACONVERTERPRO-SW) für die Datenerfassung und Leistungsbewertung mit LVDS (Low Voltage Differential Signaling)

  • AFE5832LP-Evaluierungsmodul (EVM)
  • Stromversorgungskabel
  • Mini-USB-Kabel

Ultraschall-AFEs
AFE5832LP — Energieeffizientes 32-kanaliges Ultraschall-AFE, 18,5 mW/Kanal Stromverbrauch, LVDS-Schnittstelle un
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch für das AFE5832LPEVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Zusätzliche Werkzeuge erforderlich

TSW1400EVM (abgekündigt) ist für die Entwicklung erforderlich, wenn mit AFE5832LPEVM evaluiert wird. Kaufen Sie das AFE5832LPEVM nur, wenn Sie das TSW1400EVM bereits besitzen.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE5832LPEVM — AFE5832LP low-power 32-ch ultrasound AFE with LVDS interface and passive CW mixer evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE5832LPEVM — AFE5832LP low-power 32-ch ultrasound AFE with LVDS interface and passive CW mixer evaluation module
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
Zertifikat AFE5832LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27.03.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos