AFE58JD32LPEVM

AFE58JD32LPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE58JD32LP-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AFE58JD32LP-Produkts, einer hochintegrierten analogen Frontend (AFE)-Lösung, die speziell für Ultraschallsysteme entwickelt wurde, bei denen es auf hohe Leistung und geringe Größe ankommt. Das AFE58JD32LP integriert einen vollständigen TGC-Bildgebungspfad (Time-Gain Control) und einen CWD-Pfad (Continuous-Wave Doppler).

Der 32-Kanal-Baustein AFE58JD32LP ermöglicht verschiedene Kombinationen von Stromverbrauch und Rauschen für eine optimale Systemleistung. Daher ist der AFE58JD32LP eine geeignete Ultraschall-AFE-Lösung für portable Systeme.

Merkmale
  • Komplettes 32-Kanal-AFE
  • Rauscharmer Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (LNA)
  • Digitale TGC-Engine mit einem Gesamtbereich von 12 dB bis 51 dB
  • Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit
  • Erfordert TSW1400EVM, TSW14J50EVM und Pro-Software des Highspeed-Datenwandlers (DATACONVERTERPRO-SW) für LVDS/JESD204B-Datenerfassung und -Leistungsevaluation
Ultraschall-AFEs
AFE58JD32LP — 32-kanaliges Ultraschall-AFE mit 18,5 mW/Kanal Leistung, digitalem Demodulator sowie JESD204B- und L
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE58JD32LPEVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE58JD32LPEVM — AFE58JD32LP 32-channel ultrasound AFE with JESD204B and LVDS interface evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE58JD32LPEVM — AFE58JD32LP 32-channel ultrasound AFE with JESD204B and LVDS interface evaluation module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AFE58JD32LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27.03.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos