AFE58JD48EVM

AFE58JD48EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AFE58JD48-Evaluierungsmodul (EVM) beschreibt eine Plattform zur Evaluierung des AFE58JD48, einer hochintegrierten, analogen Front-End(AFE)-Lösung, die speziell für Ultraschallsysteme entwickelt wurde, bei denen hohe Leistung und geringe Größe erforderlich sind. Das AFE58JD48 integriert einen vollständigen TGC-Bildgebungspfad (Time-Gain Control) und einen CWD-Pfad (Continuous-Wave Doppler).

Der 16-kanalige AFE58JD48 ist eine unserer Lösungen mit dem geringsten Stromverbrauch und ermöglicht verschiedene Kombinationen von Leistung und Rauschen für eine optimale Systemleistung. Daher ist der AFE58JD48 eine geeignete Ultraschall-AFE-Lösung für High-End- und portable Systeme.

Merkmale
  • Komplettes 16-Kanal-AFE
  • Rauscharmer Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (LNA)
  • Rauscharmer spannungsgesteuerter Dämpfer
  • Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit oder 16 Bit
  • Erfordert TSW14J50EVM und die Pro-Software für Hochgeschwindigkeits-Datenwandler (DATACONVERTERPRO-SW) für die Datenerfassung und Leistungsevaluierung am JESD204B

  • AFE58JD48-Evaluierungsmodul
  • Mini-USB-Kabel
  • Stromversorgungskabel mit Rundstecker
  • Abstandserweiterungen zur Verwendung mit TSW14J56EVM

Ultraschall-AFEs
AFE58JD48 — 12,8-GB-JESD204B-Ultraschall-AFE mit 16-Bit-A/D-Wandler (ADC) mit 125 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das AFE58JD48EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE58JD48EVM — AFE58JD48 12,8-GB JESD204B Ultraschall-AFE mit 16-Bit 125-MSPS ADC-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE58JD48EVM — AFE58JD48 12,8-GB JESD204B Ultraschall-AFE mit 16-Bit 125-MSPS ADC-Evaluierungsmodul
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
Zertifikat AFE58JD48EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos