AFE5932EVM

AFE5932EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der AFE5932EVM wird zur Evaluierung des Bausteins AFE5932 in seinen verschiedenen Modi verwendet. Das EVM enthält zwei AFE5932-Bausteine und zwei TX73L64-Bausteine in einer 2:1-Mux-Konfiguration, die einen 128- und 64-Kanal-Empfang ermöglicht.

Merkmale
  • Ermöglicht die Steuerung von zwei AFE5932- und TX73L64-Bausteinen über eine einfache GUI via USB (mit der FPGA-Erfassungskarte DC155C).
  • Der B- oder CW-Übertragungsmodus ist programmierbar und für die TX-Bausteine können mehrere Muster- sowie Verzögerungsprofile gespeichert werden, zwischen denen gewechselt werden kann.
  • Steuerungen für rauscharmen Verstärker (Low Noise Amplifier, LNA) und digitale Zeitverstärkungskompensation (Digital Time Gain Compensation, DTGC) bieten mehr Kontrolle über das Empfangssignal.
  • Verwendet eine serielle CMOS- und LVDS-Programmierschnittstelle
  • Fehlermerker-Register zur Erkennung von Fehlerzuständen und zur automatischen thermischen Abschaltung von TX73L64-Bausteinen.
  • Daten vom AFE können mithilfe der GUI-Software erfasst und analysiert werden. Bei den Daten kann es sich um vom ADC abgetastete Daten oder ADC-Testmuster handeln.
Ultraschall-AFEs
AFE5932 — 32-Kanal-Ultraschall-AFE mit 17-mW/Kanal Stromverbrauch, 2-nV/√Hz Rauschen, 12 Bit, 50-MSPS-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Ressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE5932EVM — AFE5932 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

AFE5932EVM — AFE5932 – Evaluierungsmodul
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos