AFE7700EVM

AFE7700EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) AFE7700 ist eine Platine, die zur Evaluierung des integrierten HF-Tranceivers AFE7700 verwendet wird. Der AFE7700-Baustein unterstützt bis zu vier Sende-, vier-Empfangs-und zwei Rückkopplungskanäle (4T4R2F) und integriert phasenverriegelte Schleifen (PLLs) und spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCOs) zur Generierung von Datenwandler-Taktgebern und lokaler Oszillatoren (LO), wobei die LO-Frequenz von 600 MHz bis 6 GHz eingestellt werden kann.

Dieses Standard-EVM enthält HF-Baluns zur speziellen Unterstützung von 600 MHz bis 2700 MHz. Das Produkt AFE7700-integriert acht JESD204B/C-kompatible Serializer/Deserializer (SerDes)-Transceiver, die bis zu 29,5 Gbps verarbeiten können, um digitale Daten über den auf der Platine integrierten FPGA-Mezzanine-Karten- (FMC)-Anschluss zu übertragen und zu empfangen.

Das AFE7700EVM enthält den LMK04828-Taktgenerator zur Bereitstellung von Referenztakten und Sysref für das analoge Frontend (AFE) und die Erfassungskarte (FPGA). Das EVM arbeitet an einem einzelnen 6-V-Eingang und umfasst das vollständige Power-Management. Externe Taktgeberoptionen umfassen Unterstützung für die Speisung des Referenztakts (für On-chip-PLL) oder der Kanalfrequenz (bei 2x LO).

Das Design ist mit der Muster-/Erfassungskartenlösung von TI (TSW14J56EVM und TSW14J57EVM, separat erhältlich) sowie mit vielen FPGA-Entwicklungskits verwendbar.

Merkmale
  • Evaluiert den integrierten AFE7700-Transceiver
  • Vereinfachte digitale Schnittstelle mit JESD204B/C; unterstützt Lane-Raten von bis zu 29,5 Gbps.
  • JESD, Unterklasse 1, zur Synchronisierung mehrerer Geräte
  • Auf der Platine integrierte Taktgeberlösung mit optionaler externer Speisung
  • Auf der Platine integriertes Power-Management-Schema

  • AFE7700-Evaluierungsmodul
  • USB-Kabel
  • Stromversorgungskabel

HF-Transceiver
AFE7700 — HF-Transceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 2 Rückkopplungen, 600 MHz bis 6 GHz, vier PLLs, U
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

EVM-Benutzerhandbuch, Designdateien, Software und andere Support-Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AFE7700EVM — AFE7700 quad-channel general-purpose RF-sampling transceiver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AFE7700EVM — AFE7700 quad-channel general-purpose RF-sampling transceiver evaluation module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat AFE7700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27.08.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J57EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos